• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, Stahldraht vermessingt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE-100
SE-101
SE-102
SE-103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft length

4.57 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 35

4.57 €

5 12 Arbeitstage 35

2.68 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 25

7.69 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Wire diameter(mm) 0.25 Shaft Diameter(mm) 6
Material Steel Wire Plated Wire Hair length 30

Technischer Support