• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SE-146

Teilenummer
SE-146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.43 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Material Stainless Steel Shaft length 25 Hair length 30

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, Edelstahl, die Teilenummer ist SE-146.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE-146.

Technischer Support