• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS304 Rohrbürste, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-71
TB-72
TB-73
TB-74
TB-75
TB-76
TB-77
TB-78
TB-79
TB-80
TB-81
TB-82
TB-83
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Overall Length

8.78 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 100.255165

8.14 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 130.255165

7.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

160.255165

8.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

190.255165

8.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

220.255165

14.73 €

1 12 Arbeitstage 250.37200

13.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 320.37200

15.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 380.37200

17.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 500.37200

16.81 €

1 12 Arbeitstage 650.37200

22.67 €

1 12 Arbeitstage 750.37200

24.21 €

5 12 Arbeitstage 900.357200

27.14 €

5 12 Arbeitstage 1000.357200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gedrehte Bürste Material Stainless Steel

Technischer Support