• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kondensatorbürste gezopft, mit Schleifborsten

Kondensatorbürste gezopft, mit Schleifborsten
  • Mengenrabatt
Diese Hochleistungs-Rohrbürste kann an der Spitze eines Elektro- oder Druckluftreinigers befestigt werden, um die Innenfläche von Rohren abzuschleifen und zu entgraten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CD-121
CD-122
CD-123
CD-124
CD-125
CD-126
CD-127
CD-128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Material

15.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Nylon with Abrasive Grain # 320

13.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13Nylon with Abrasive Grain # 320

13.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16Nylon with Abrasive Grain # 320

14.73 €

1 12 Arbeitstage 19Nylon with Abrasive Grain # 320

17.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 25Nylon with Abrasive Grain # 320

18.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 32Nylon with Abrasive Grain # 320

20.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 38Nylon with Abrasive Grain # 320

16.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 50Nylon with Abrasive Grain # 180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gedrehte Bürste Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length 60
Overall Length 110

Technischer Support