Teilenummer
|
---|
DA-2 |
DA-3 |
DA-4 |
DA-5 |
DA-6 |
DA-7 |
DA-8 |
DA-9 |
DA-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 | 1.1 | ||
19.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 1.2 | |
19.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 3 | |
21.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 3 | ||
22.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 3 | |
22.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 3 | |
21.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 3 | ||
22.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 3 | ||
22.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.0 |
Loading...
Product Type | Spiralbürste | Wire diameter(mm) | 0.1 | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length | 95 | Overall Length | 115 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften