• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Spiralbürste mit Schleifborsten

Miniatur-Spiralbürste mit Schleifborsten
  • Mengenrabatt
Diese Spiralbürste kann an der Spitze eines Elektro- oder Druckluftreinigers befestigt werden, um eine Miniatur-Präzisionsabreibung durchzuführen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DA-32
DA-33
DA-34
DA-35
DA-36
DA-37
DA-38
DA-39
DA-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

19.41 €

1 12 Arbeitstage 21.1

19.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 31.2

19.41 €

1 12 Arbeitstage 43

19.41 €

1 12 Arbeitstage 53

19.41 €

1 12 Arbeitstage 63

19.41 €

1 12 Arbeitstage 73

19.41 €

1 12 Arbeitstage 83

19.41 €

1 12 Arbeitstage 93

19.41 €

1 12 Arbeitstage 104.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Spiralbürste Material Nylon with Abrasive Grain # 500 Shaft length 95
Overall Length 115

Technischer Support