Teilenummer
|
---|
CD-331 |
CD-332 |
CD-333 |
CD-334 |
CD-335 |
CD-336 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 5 | 12 Arbeitstage | 75 | ||
7.18 € | 5 | 12 Arbeitstage | 90 | ||
6.63 € | 5 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | |
6.92 € | 5 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 115 | |
9.06 € | 5 | 12 Arbeitstage | 125 | ||
8.56 € | 5 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150 |
Loading...
Product Type | Spiralbürste | Wire diameter(mm) | 0.3 | Shaft Diameter(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Overall Length | 175 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften