Teilenummer
|
---|
DA-42 |
DA-43 |
DA-44 |
DA-45 |
DA-46 |
DA-47 |
DA-48 |
DA-49 |
DA-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 1.1 | |
21.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 1.2 | |
18.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | |
21.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 3 | |
21.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 3 | |
18.07 € | 3 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7 | 3 | |
18.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 8 | 3 | |
18.07 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 3 | |
22.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4.0 |
Loading...
Product Type | Spiralbürste | Wire diameter(mm) | 0.17 | Material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length | 95 | Overall Length | 115 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften