Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MW-301 |
MW-460 |
MW-461 |
MW-501 |
MW-540 |
MW-581 |
MW-681 |
MW-721 |
MW-781 |
MW-841 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shape | Shaft length (mm) | Packaging Quantity (Piece) | Maximum rotation speed used (r.p.m.) | Tip R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | 10 | 19 | A | 36 | 100 | 68000 | - | ||
166.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 46 | 16 | 32 | L | 38 | 100 | 47000 | - | ||
133.86 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 46 | 16 | 32 | A | 36 | 100 | 33600 | - | ||
120.38 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 46 | 19 | 19 | A | 38 | 100 | 42400 | - | ||
173.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 46 | 19 | 28 | I | 38 | 100 | 44800 | 4 | ||
83.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 46 | 19 | 38 | A | 36 | 50 | 25600 | - | ||
96.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 46 | 25 | 25 | A | 38 | 50 | 25600 | - | ||
66.33 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 46 | 25 | 38 | A | 36 | 25 | 19200 | - | ||
96.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 46 | 32 | 10 | A | 38 | 50 | 29800 | - | ||
53.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 46 | 38 | 13 | A | 36 | 25 | 25000 | - |
Loading...
Type | Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 6 | Abrasive grain | WA |
---|---|---|---|---|---|
Degree of Coupling | P | Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel / Carbon Steel |
Application | General |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Shape
Shaft length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften