MH Serie SPH (Blau) , keramisch【100 Stk. pro Packung】

MH Serie SPH (Blau) , keramisch
Für die Bearbeitung von Formen, geeignet für Stahllegierungen und Werkzeugstahl.
Form: Zylinder
Schleifmittelkorn: SPH
Kompatible Materialien: Stahllegierung, Werkzeugstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MH-001
MH-061
MH-101
MH-141
MH-201
MH-261
MH-321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum rotation speed used
(r.p.m.)

193.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 80310105000

193.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 80413105000

198.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 6051388000

244.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6061372000

204.62 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 6081362400

204.62 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 60101345600

207.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 60131336000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain SPH Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling P
Packaging Quantity(Piece) 100 Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel
Application Mold

Technischer Support