Für die NC-Anfangsbohrer-Positionierung (125°) NC-SD

Für die NC-Anfangsbohrer-Positionierung (125°) NC-SD
  • Mengenrabatt
Features a high-rigidity design that enables stable and accurate positioning and chamfering. Effective for positioning otherwise difficult to machine curved surfaces and gentle slopes thanks to the good chamfering property.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS-D010
CS-D012
CS-D016
CS-D020
CS-D025
CS-D3.0
CS-D4.0
CS-D5.0
CS-D6.0
CS-D8.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)

35.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010X125°892310

53.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1212X125°1022612

66.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1616X125°1153216

97.37 €

1 6 Arbeitstage 2020X125°1314020

100.61 €

1 6 Arbeitstage 2525X125°1515025

16.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33X125°46103

18.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 44X125°55124

19.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 55X125°62135

19.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66X125°66156

23.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 88X125°79208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 125° Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Number of flutes 2
Shape Ci Material of Holder Alloy Steel

Technischer Support