• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Titanbeschichtung Starke Verdrillung Nut A Typ 60°-Gelenk Werkzeug JO-CESV

Titanbeschichtung Starke Verdrillung Nut A Typ 60°-Gelenk Werkzeug JO-CESV
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Centering/countersink
· Coating: TiN
· Tool material: HSS
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JVCE4.0
JVCE5.0
JVCE6.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
ℓ2
(mm)
Compatible Holder Shank Diameter H
(mm)

37.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104X60°37.54.527.5148

42.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 125X60°43.55.532.51610

58.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 166X60°48.56.534.52013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN

Technischer Support