Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VCY1.0Z |
VCY1.5Z |
VCY2.0Z |
VCY2.5Z |
VCY3.0Z |
VCY4.0Z |
VCY5.0Z |
VCY6.0Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1X90°X4 | 35 | 1 | |
23.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5X90°X5 | 40 | 1.5 | |
24.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2X90°X6 | 45 | 2 | |
29.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.7 | 2.5X90°X7.7 | 50 | 2.5 | |
29.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.7 | 3X90°X7.7 | 55 | 3 | |
46.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4X90°X10 | 65 | 4.5 | |
50.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 5X90°X11 | 78 | 5.5 | |
102.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 6X90°X18 | 90 | 6.5 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 90° | Single blade, two blades | Zweikantig |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiN | Shape | Cf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften