• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer Schaft Titanbeschichtungs-Spiralgewindebohrer LS-SP-V (LS-N-SP-V)

Langer Schaft Titanbeschichtungs-Spiralgewindebohrer LS-SP-V (LS-N-SP-V)
  • Mengenrabatt
* LS-N-SP-V will switch to LS-SP-V as soon as the stock runs out.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSPP3.0GL10
VSPQ010NL15
VSPQ010OL15
VSPQ012NL15
VSPQ012OL15
VSPQ012PL15
VSPQ4.0IL10
VSPQ5.0KL10
VSPQ6.0ML10
VSPQ6.0ML15
VSPQ8.0NL10
VSPQ8.0NL15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

38.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.5100P191443.26c

71.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25150P223-75.58e

59.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5150P223-75.58e

90.35 €

1 6 Arbeitstage M121.25150P226-8.56.59e

90.35 €

1 6 Arbeitstage M121.5150P226-8.56.59e

75.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.75150P226-8.56.59e

36.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.7100P21117547c

33.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8100P213225.54.57c

30.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61100P2152664.57c

50.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61150P2152664.57c

37.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25100P219-6.258e

51.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25150P219-6.258e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3 Torsional Angle 40°

Technischer Support