Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VCEL1.0 |
VCEL1.5 |
VCEL2.0 |
VCEL2.5 |
VCEL3.0 |
VCEL4.0 |
VCEL5.0 |
VCEM1.0 |
VCEM1.5 |
VCEM2.0 |
VCEM2.5 |
VCEM3.0 |
VCEM4.0 |
VCEM5.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1X60°X4 | 100 | 1 | |
54.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5X60°X5 | 100 | 1.5 | |
59.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2X60°X6 | 100 | 2 | |
67.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5X60°X8 | 100 | 2.5 | |
67.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 3X60°X8 | 100 | 3 | |
82.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4X60°X10 | 100 | 4.5 | ||
107.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5X60°X12 | 100 | 5.5 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1X60°X4 | 150 | 1 | ||
95.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5X60°X5 | 150 | 1.5 | ||
98.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2X60°X6 | 150 | 2 | ||
109.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5X60°X8 | 150 | 2.5 | ||
109.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3X60°X8 | 150 | 3 | ||
89.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4X60°X10 | 150 | 4.5 | ||
108.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5X60°X12 | 150 | 5.5 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Zweikantig |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiN | Shape | Cf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften