• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hohe Spiralnut - JIS B Typ 60° Zentrierbohrer CESB

Hohe Spiralnut - JIS B Typ 60° Zentrierbohrer CESB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CEB010
CEB0.5
CEB0.8
CEB0.63
CEB1.0
CEB1.6
CEB1.25
CEB2.0
CEB2.5
CEB3.15
CEB4.0
CEB5.0
CEB6.3
CEB8.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
D1
(mm)

260.45 €

1 6 Arbeitstage 31.510X60°X31.512514.221.2

22.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.150.5X60°X3.1531.50.81.06

19.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.150.8X60°X3.1531.51.21.7

20.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.150.63X60°X3.1531.511.32

16.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41X60°X435.51.52.12

19.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.31.6X60°X6.3452.43.35

15.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51.25X60°X5401.92.65

19.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 82X60°X85034.25

25.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.5X60°X10563.85.3

37.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.23.15X60°X11.2604.86.7

48.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 144X60°X146768.5

101.04 €

1 6 Arbeitstage 185X60°X18757.510.6

95.51 €

1 6 Arbeitstage 206.3X60°X20809.213.2

141.54 €

1 6 Arbeitstage 258X60°X2510011.517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 60° work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen
Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N N/A Shape Cb

Technischer Support