Niedrige Spiralnut A Typ 60° Hartmetall-Zentrierbohrer C-CD-S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCD1.0
CCD1.2
CCD1.5
CCD2.0
CCD2.5
CCD2.5-8
CCD3.0
CCD3.0-8
CCD4.0
CCD5.0
CCD5.0-12
CCD6.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

97.04 €

1 6 Arbeitstage 41X60°X4351

117.28 €

1 6 Arbeitstage 51.2X60°X5401.2

85.68 €

1 6 Arbeitstage 51.5X60°X5401.5

104.53 €

1 6 Arbeitstage 62X60°X6452

134.71 €

1 6 Arbeitstage 7.72.5X60°X7.7502.5

168.05 €

1 6 Arbeitstage 82.5X60°X8502.5

134.74 €

1 10 Arbeitstage 7.73X60°X7.7553

167.57 €

1 6 Arbeitstage 83X60°X8553

212.56 €

1 6 Arbeitstage 104X60°X10654.5

228.72 €

1 6 Arbeitstage 115X60°X11785.5

275.78 €

1 6 Arbeitstage 125X60°X12785.5

688.69 €

1 6 Arbeitstage 186X60°X18906.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Zweikantig
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Shape Cf

Technischer Support