Kurzer Spiralgewindebohrer für tiefe Bohrungen S-SP

Kurzer Spiralgewindebohrer für tiefe Bohrungen S-SP
  • Mengenrabatt
Effective for deep screw tapping of 2.5 times or more the nominal diameter. Also, the thread is short, lowering the frictional resistance and improving the supply of cutting fluid.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSMP2.0E
SSMP2.3E
SSMP2.5F
SSMP2.6F
SSMP3.0G-3
SSMP3.5H-3
SSMQ010M
SSMQ010N
SSMQ010O
SSMQ012M
SSMQ012N
SSMQ012O
SSMQ012P
SSMQ014M
SSMQ014O
SSMQ014Q
SSMQ016M
SSMQ016O
SSMQ016Q
SSMQ018M
SSMQ018O
SSMQ020M
SSMQ4.0I
SSMQ5.0K
SSMQ6.0M
SSMQ8.0M
SSMQ8.0N
SSMR010O
SSMR012P
SSMR018Q
SSMR018R
SSMR020O
SSMR020R
SSMR022O
SSMR022Q
SSMR022R
SSMR024O
SSMR024Q
SSMR024S
SSMR027O
SSMR027Q
SSMR027S
SSMR030O
SSMR030Q
SSMR030S
SSMR3.0G
SSMR4.0I
SSMR5.0K
SSMR6.0M
SSMR8.0N
SSMS030T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

19.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20.442P17.21232.552d

20.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.30.442P17.21232.552d

17.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.50.4546P18.11432.552d

17.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4546P18.11432.552d

11.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P191443.263d

13.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3.50.652P111165473d

27.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10175P213-75.583e-1

19.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P213-75.583e-1

19.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P213-75.583e-1

38.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12182P215-8.56.593e-1

27.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P215-8.56.593e-1

32.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P215-8.56.593e-1

27.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P215-8.56.593e-1

51.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14188P214-10.58113e-1

37.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.588P214-10.58113e-1

37.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14288P218-10.58113e-1

70.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M16195P214-12.510133e-1

49.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M161.595P214-12.510133e-1

49.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16295P218-12.510133e-1

102.46 €

1 6 Arbeitstage M181100P214-1411144e-1

79.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M181.5100P214-1411144e-1

95.27 €

1 6 Arbeitstage M201105P214-1512154e-1

11.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P211175473d

11.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P213225.54.573d

12.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P2152664.573d

20.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8170P212-6.2583e-1

17.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P212-6.2583e-1

23.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P313-75.583e-1

32.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P315-8.56.593e-1

79.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M182100P318-1411144e-1

66.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M182.5100P320-1411144e-1

108.11 €

1 6 Arbeitstage M201.5105P314-1512154e-1

90.31 €

1 6 Arbeitstage M202.5105P320-1512154e-1

96.40 €

1 6 Arbeitstage M221.5115P314-1713164e-1

96.40 €

1 6 Arbeitstage M222115P318-1713164e-1

115.20 €

1 6 Arbeitstage M222.5115P320-1713164e-1

119.53 €

1 6 Arbeitstage M241.5120P318-1915184e-1

119.53 €

1 6 Arbeitstage M242120P318-1915184e-1

99.77 €

1 6 Arbeitstage M243120P325-1915184e-1

166.35 €

1 6 Arbeitstage M271.5130P320-2015184e-1

166.35 €

1 6 Arbeitstage M272130P320-2015184e-1

166.35 €

1 6 Arbeitstage M273130P325-2015184e-1

211.48 €

1 6 Arbeitstage M301.5135P320-2317204e-1

211.48 €

1 6 Arbeitstage M302135P320-2317204e-1

211.48 €

1 6 Arbeitstage M303135P328-2317204e-1

12.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P391443.263d

12.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P311175473d

12.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P313225.54.573d

13.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P3152664.573d

18.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P312-6.2583e-1

211.48 €

1 6 Arbeitstage M303.5135P430-2317204e-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Surface Treatment Oxidation treatment Torsional Angle 45°

Technischer Support