Hersteller-Teilenummer: TINT08Q
Marke: YAMAWA MFG
Preis: 93.60 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TINT08Q
Screw Types | Rohrkegel | Nominal | 1/2-14 | Chamfer threads | 3P |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-Stahl | work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) | Tap Type | Gewindebohrer für Rohre |
Hole type | Für Durchgangsbohrung | Coating Y/N | N/A | Overall Length (L)(mm) | 80 |
Class | Ⅱ | Thread Length(mm) | 35 | Shank diameter (Ds)(mm) | 18 |
Shank square width (K)(mm) | 14 | Shank square part length(mm) | 17 | Number of Grooves | 5 |
Shape | h | Length to standard diameter part(mm) | 25 | Surface Treatment | Oxidation treatment |
Torsional Angle | Left L8° |
Sie befinden sich auf der Seite für Für konische Schraube für Rohr für zähflüssige Materialien (lange Schraube, interne Überlappung: Linksdrehende Spirale) INT-PT, die Teilenummer ist TINT08Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TINT08Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften