Teilenummer
|
---|
A06-HFL-004-200-25-25.4 |
A07-HFL-004-200-25-25.4 |
A08-HFL-004-200-25-25.4 |
A10-HFL-004-200-25-25.4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|
49.81 € | 5 | 8 Arbeitstage | 120 | ||
54.61 € | 5 | 8 Arbeitstage | 150 | ||
54.45 € | 5 | 8 Arbeitstage | 180 | ||
54.47 € | 5 | 8 Arbeitstage | 240 |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 200 | Inner Diameter Dimension(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 25 | Abrasive grain | Alundum | Application | An aluminum product which is ideal for chipping and hairline finishes. For getting rust off iron goods. |
Tool Used | Double-Head Grinder, Flexible Sander | Material | Nylon Non woven Fabric |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften