Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 0-0.015 | 3.15 | 6.5 | |
40.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 5.2 | 6 | 50 | 0-0.015 | 3.68 | 7.2 | |
26.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 50 | 0-0.015 | 4.2 | 8.2 | |
48.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 6.7 | 6 | 50 | 0-0.015 | 4.7 | 8.9 | |
28.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 0-0.015 | 5.2 | 10.1 | |
41.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 8.2 | 6 | 50 | 0-0.015 | 5.7 | 10.8 | |
31.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 50 | 0-0.020 | - | - | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 60 | -0.005-0.025 | - | - | |
65.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | |
93.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 75 | -0.010-0.030 | - | - | ||
138.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 21 | 16 | 75 | -0.010-0.030 | 14.2 | 31.4 | ||
194.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 23 | 16 | 90 | -0.010-0.030 | 15.2 | 35 | ||
181.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 90 | -0.010-0.030 | - | - |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Torsional Angle(°) | 30 | Coating Details | Mega-Coat |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Neck diameter D1(mm)
Underneck length ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften