Schwerpunkt auf Genauigkeit / fein bearbeitete Oberfläche, 2-Messerkanten in verstärkter Ausführung 2FEKM (durchschnittlich)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2FEKM030-100-06
2FEKM035-100-06
2FEKM040-110-06
2FEKM045-110-06
2FEKM050-130-06
2FEKM055-130-06
2FEKM060-130-06
2FEKM065-160-08
2FEKM070-160-08
2FEKM075-190-08
2FEKM080-190-08
2FEKM085-190-10
2FEKM090-190-10
2FEKM095-190-10
2FEKM100-220-10
2FEKM110-220-12
2FEKM120-260-12
2FEKM130-260-16
2FEKM140-260-16
2FEKM150-300-16
2FEKM160-320-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

23.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3106500-0.0153.1512

42.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5106500-0.0153.6812

26.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4116500-0.0154.213.2

41.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5116500-0.0154.713.2

28.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5136500-0.0155.215.6

48.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5136500-0.0155.715.6

31.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6136500-0.020--

77.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.5168600-0.0206.722.4

66.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7168600-0.0207.222.4

74.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.5198600-0.0207.726.6

55.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 819860-0.005-0.025--

106.61 €

1 6 Arbeitstage 8.5191070-0.005-0.0258.726.6

87.76 €

1 6 Arbeitstage 9191070-0.005-0.0259.226.6

89.89 €

1 6 Arbeitstage 9.5191070-0.005-0.0259.726.6

65.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10221070-0.005-0.025--

90.67 €

1 6 Arbeitstage 11221275-0.005-0.02511.230.8

81.14 €

1 6 Arbeitstage 12261275-0.010-0.030--

130.03 €

1 6 Arbeitstage 13261675-0.010-0.03013.236.4

141.33 €

1 6 Arbeitstage 14261675-0.010-0.03014.236.4

176.00 €

1 6 Arbeitstage 15301690-0.010-0.03015.242

181.33 €

1 6 Arbeitstage 16321690-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Technischer Support