• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mit Fokus auf Genauigkeit / fein bearbeitete Oberfläche 4FESM

Mit Fokus auf Genauigkeit / fein bearbeitete Oberfläche 4FESM
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein massiver Schaftfräser, geeignet für allgemeinen Stahl, Edelstahl und andere Werkstücke, 4 Schneiden.
Die MEGACOAT-Beschichtung und die hochwertigen Schneiden sorgen für hohe Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit beim Hochpräzisions-Schaftfräsen.
Es kann gleichzeitig gebohrt und gefast werden.
[Merkmale]
Geeignet für die Endbearbeitung von allgemeinem Stahl, Edelstahl, Aluminium, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4FESM010-025-04
4FESM015-040-04
4FESM020-060-04
4FESM025-080-04
4FESM030-100-06
4FESM035-100-06
4FESM040-110-06
4FESM045-110-06
4FESM050-130-06
4FESM055-130-06
4FESM060-130-06
4FESM060-150-06
4FESM070-160-08
4FESM080-190-08
4FESM080-200-08
4FESM090-190-10
4FESM100-220-10
4FESM100-250-10
4FESM120-260-12
4FESM140-260-16
4FESM150-300-16
4FESM160-320-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

45.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.54450-0.0151.1

45.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.544450-0.0151.6

28.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 264450-0.0152.1

28.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.584450-0.0152.6

28.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3106500-0.0153.2

61.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5106500-0.0153.7

32.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4116500-0.0154.2

66.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5116500-0.0154.7

34.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5136500-0.0155.2

71.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5136500-0.0155.7

35.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6136500-0.020-

34.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6156500-0.020-

76.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7168600-0.0207.2

59.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 819860-0.005-0.025-

59.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 820860-0.005-0.025-

89.53 €

1 6 Arbeitstage 9191070-0.005-0.0259.2

80.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10221070-0.005-0.025-

81.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10251070-0.005-0.025-

99.83 €

1 6 Arbeitstage 12261275-0.010-0.030-

183.15 €

1 6 Arbeitstage 14261675-0.010-0.03014.2

279.37 €

1 6 Arbeitstage 15301690-0.010-0.03015.2

261.09 €

1 6 Arbeitstage 16321690-0.010-0.030-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Technischer Support