• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräser / Für harte Materialien, mehrschneidig / negativer Spanwinkel / Schlichten harter Materialien, Schaftfräser (mittel)

Schaftfräser / Für harte Materialien, mehrschneidig / negativer Spanwinkel / Schlichten harter Materialien, Schaftfräser (mittel)
  • Mengenrabatt
Schaftfräser für hochharte Werkstoffe mit hoher Standzeit und stabiler Bearbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4HFSM010-050-06
4HFSM020-090-06
4HFSM030-120-06
4HFSM040-140-06
4HFSM050-170-06
5HFSM040-140-06
6HFSM060-170-06
6HFSM080-230-08
6HFSM100-280-10
6HFSM120-330-12
6HFSM140-370-16
6HFSM150-420-16
6HFSM160-420-16
6HFSM200-480-20
7HFSM060-170-06
7HFSM080-230-08
7HFSM100-280-10
7HFSM120-330-12
7HFSM160-420-16
8HFSM250-530-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

85.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1546600-0.0151.056

84.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2946600-0.0152.110.8

82.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31246600-0.0153.1514.4

85.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41446600-0.0154.216.8

92.23 €

1 6 Arbeitstage 51746600-0.0155.220.4

107.52 €

1 6 Arbeitstage 41456600-0.0154.216.8

100.73 €

1 6 Arbeitstage 61766600-0.020--

118.50 €

1 6 Arbeitstage 8236870-0.005-0.025--

113.49 €

1 6 Arbeitstage 102861080-0.005-0.025--

143.02 €

1 6 Arbeitstage 123361290-0.010-0.030--

242.18 €

1 6 Arbeitstage 1437616105-0.010-0.03014.244.4

235.73 €

1 6 Arbeitstage 1542616105-0.010-0.03015.250.4

308.83 €

1 6 Arbeitstage 1642616105-0.010-0.030--

470.67 €

1 6 Arbeitstage 2048620110-0.010-0.030--

117.62 €

1 6 Arbeitstage 61776600-0.020--

91.63 €

1 6 Arbeitstage 8237870-0.005-0.025--

132.34 €

1 6 Arbeitstage 102871080-0.005-0.025--

167.17 €

1 6 Arbeitstage 123371290-0.010-0.030--

360.83 €

1 6 Arbeitstage 1642716105-0.010-0.030--

840.00 €

1 6 Arbeitstage 2553825125-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Type Hohe Schräge Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.)
Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Torsional Angle(°) 45 Coating Details MEGACOAT Hard

Technischer Support