Teilenummer
|
---|
QS-SMALL1212E3 |
QS-SMALR1010E3 |
QS-SMALR1010E-X |
QS-SMALR1212E-X |
QS-SMALR1616E3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions f2 (mm) | Dimension H1 (mm) | Usable length (mm) | Gauge Chip | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | - | 12 | - | MAxL 3.. | 12 | ||
124.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | - | 10 | - | MAxL 3.. | 10 | ||
124.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 20 | MAxR 3.. | 10 | ||
144.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 7.5 | 12 | 20 | MAxR 3.. | 12 | ||
129.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | - | 16 | - | MAxL 3.. | 16 |
Loading...
Application | Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden | Groove Width(mm) | 0.7-2.0 | Number of corners for tip use | 2 Ecken |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L3(mm) | 27 | Tip tightening torque(Nm) | 1.2 | Overall Length(mm) | 70 |
Tip Size | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank height(mm)
Dimension B(mm)
Dimensions f2(mm)
Dimension H1(mm)
Usable length(mm)
Gauge Chip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften