Hersteller-Teilenummer: CKJNR4025R16
Marke: SANDVIK
Preis: 268.83 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CKJNR4025R16
Applicable Tip Shape | K(55°) | Application | Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung / Fase | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | Shank height(mm) | 40 |
Shank width(mm) | 25 | Rake angle(°) | -6 | Blade Inclination Angle(°) | 0 |
Lead Angle(°) | -3 | Cutting Angle(°) | 93 | Clearance angle(°) | 0 |
Function Width(mm) | 32 | Function Height(mm) | 40 | Function Length(mm) | 200 |
Dimension L3(mm) | 32 | Tip Size | 16 | Gauge Chip | KNUX 16 04 05L |
Sie befinden sich auf der Seite für T-Max Schaftwerkzeuge Bit, die Teilenummer ist CKJNR4025R16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKJNR4025R16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften