T-Max P Wendeschneidplatten mit negativer Schaft Bit für AD

T-Max P Wendeschneidplatten mit negativer Schaft Bit für AD
Werkzeug für das Drehen von Außendurchmessern, das eine hohe Produktivität, hohe Effizienz und hohe Bearbeitungsqualität ermöglicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L171.38S-3232-1611

Teilenummer
L171.38S-3232-1611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

178.42 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape T (dreieckig) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Keilsicherung
Selfishly Linke Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ Shank height(mm) 32
Shank width(mm) 32 Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6
Lead Angle(°) -5 Cutting Angle(°) 105 Function Width(mm) 40
Function Height(mm) 32 Function Length(mm) 170 Dimension L3(mm) 33
Nose rε(mm) 0.8 Applicable Chip TN□□16 04 Torque(Nm) 3

Sie befinden sich auf der Seite für T-Max P Wendeschneidplatten mit negativer Schaft Bit für AD, die Teilenummer ist L171.38S-3232-1611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L171.38S-3232-1611.

Technischer Support