Hersteller-Teilenummer: N151.2-400-40F-P-CD10
Marke: SANDVIK
Preis: 173.59 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N151.2-400-40F-P-CD10
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Werkstoff mit hoher Härte | Selfishly | Freihändig | Nose R | Sonstige |
Groove Width (For Grooving / Plunging) | 4.00mm | Material type | CD-CD10 | Chip Breaker Manufacturer | F |
Specifications | Low Feed | Dimensions iW(mm) | 3 | Minor relief angle(°) | 7 |
Groove Width Tolerance | ±0.02 | Other Nose R(mm) | 2 | Sheet size | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für T-Max Q-Cut Tauchschnitt / Einstechen CBN-Spitze, die Teilenummer ist N151.2-400-40F-P-CD10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N151.2-400-40F-P-CD10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften