Teilenummer
|
---|
R216.2-07T3-235 |
R216.2-080204-1A-235 |
R216.2-15T308-1-235 |
R216.2-15T312-2-235 |
R216.2-100204-235 |
R216.2-170308-1-235 |
R216.2-170308-2-235 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Dimensions la (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | C (7°) | 3 | 9.5 | 3.97 | - | 7.6 | - | 07 | 7 | ||
18.41 € | 10 | 8 Arbeitstage | L (rechteckig) | P (11°) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 8.2 | 6.3 | 08 | 9.5 | ||
20.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | P (11°) | 3 | - | 3.97 | 0.8 | - | 9.5 | 15 | 15.2 | ||
23.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | P (11°) | 3 | - | 3.97 | 1.2 | - | 12.5 | 15 | 15.2 | ||
19.64 € | 10 | 6 Arbeitstage | L (rechteckig) | P (11°) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 10.2 | 8.3 | 10 | 11.5 | ||
44.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | L (rechteckig) | P (11°) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 9.52 | 17 | 17.5 | ||
44.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | L (rechteckig) | P (11°) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 10 | 17 | 17.5 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Detailed Material | 235 | Tip hand (right or left) | Right-hand |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
Available corners
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Dimensions la(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Dimension L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften