• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CoroCut 1 / 2 Einstechklinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N123D15-21A2
N123E15-21A2
N123E20-25A2
N123F30-21A2
N123F55-25A2
N123G30-21A2
N123H55-25A2
N123J55-25A2
N123K55-25A2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Shank height
(mm)
Sheet size Dimension B
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Gauge Chip

132.95 €

1 6 Arbeitstage 1.51525.9D121.4110N123D2-0150-CM

132.95 €

10 11 Arbeitstage 21525.9E1.521.4110N123E2-0200-CM

132.95 €

1 6 Arbeitstage 22031.9E1.525150N123E2-0200-CM

132.95 €

1 6 Arbeitstage 2.53025.9F221.4110N123F2-0250-CM

132.95 €

1 6 Arbeitstage 2.55531.9F225150N123F2-0250-CM

138.57 €

1 6 Arbeitstage 33025.9G2.321.4110N123G2-0300-CM

132.95 €

1 6 Arbeitstage 45531.9H3.325150N123H2-0400-CM

132.95 €

1 6 Arbeitstage 55531.9J4.525150N123J2-0500-CM

132.95 €

1 6 Arbeitstage 65531.9K5.525150N123K2-0600-CR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden Selfishly Freihändig Number of corners for tip use 2 Ecken
Clamp System Spring Clamp

Technischer Support