• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kreuzgewinde 266 Gewindeschneiden CBN-Spitze

Kreuzgewinde 266 Gewindeschneiden CBN-Spitze

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 266RL-16VM01A002EE

Marke: SANDVIK

Preis: 130.97

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

266RL-16VM01A002EE

Teilenummer
266RL-16VM01A002EE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.97 €

5 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 1
work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Selfishly Rechte Hand O.D./ I.D. (For Threading) Innen-Ø
Number of threads (for threading) 16-8TPI Pitch (for Threading) 1.5-3mm s (Chip Thickness)(mm) 3.97
Tip Size 16 Diameter of Inscribed Circle iC 0.375 Specifications No finishing blade, for threading ceramic, CBN, diamond, high-hardness material
Fixing hole diameter d1(mm) 4.4 Theoretical screw height HA(mm) 2.54 Difference in Screw Height HB(mm) 0.09
Other Nose R(mm) 0.09

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzgewinde 266 Gewindeschneiden CBN-Spitze, die Teilenummer ist 266RL-16VM01A002EE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 266RL-16VM01A002EE.

Technischer Support