Teilenummer
|
---|
F10M-SDUCL07-ER |
F12Q-SDUCL07-ER |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length | |
---|---|---|---|---|---|
572.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | ||
673.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Minimum Machining Diameter | 18 | Application | Innen-Ø / Innendurchmesser Profil |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Linke Hand | Clamp Shape | Screw Clamp | Clearance angle | 7° |
Shank diameter | 12 | Protrusion length (L/D) | 120 | Lubrication Hole Y/N | N/A |
Specifications | CORO-TURN 107 Screw Clamp With Cylindrical Shank, Easy Fix and Groove for Sleeve | Torque(Nm) | 0.9 | Cutting Angle(°) | 93 |
Tool Lead Angle(°) | -3 | Dimensions f1(mm) | 11 | Tip Size(mm) | 7 |
Rake angle γ(°) | 0 | Blade Inclination Angle λs(°) | -9 | Gauge Chip | DCMT 07 02 04 |
Dimensions l4(mm) | 72 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften