Teilenummer
|
---|
L571.35C-403227-15 |
L571.35C-604043-15 |
R571.35C-504035-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Dimensions f1 (mm) | Blade Inclination Angle λs (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | Linke Hand | 32 | 40 | 27 | -11° | ||
453.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | Linke Hand | 40 | 60 | 43 | -8° | ||
397.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | Rechte Hand | 40 | 50 | 35 | -10° |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Innen-Ø | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 93° | Tool Lead Angle(°) | -3 | Tip Size(mm) | 15 |
Tip Size iC | 41641 | Rake angle γ(°) | -6° | Gauge Chip | DNMG 15 06 08 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Dimensions f1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften