• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CORO-TURN SL70, HP Schneidkopf zum Nutenfräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL70-L123H30A-HP
SL70-L123K15A-HP
SL70-L123K30A-HP-M
SL70-L123K45A-HP
SL70-L123L50A-HP
SL70-L123M50A-HP
SL70-L123R65A-HP
SL70-R123G15A-HP
SL70-R123H30A-HP
SL70-R123K15A-HP
SL70-R123K30A-HP-M
SL70-R123K45A-HP
SL70-R123L35A-HP-M
SL70-R123L50A-HP
SL70-R123M50A-HP
SL70-R123R65A-HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Number of corners for tip use 1st Processing Diameter (min)
(mm)
Sheet size Dimension L1
(mm)
ar2 max
(mm)
Dimensions Dmi Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Weight
(kg)
Dimensions/f1
(mm)

466.88 €

1 6 Arbeitstage 430Linke Hand2 Ecken100H16-800N123H2-0400- RM50.2456

542.00 €

1 6 Arbeitstage 615Linke Hand2 Ecken120K18-320N123K2-0600-RM20.24836

466.88 €

1 6 Arbeitstage 630Linke Hand2 Ecken120K17-320N123K2-0600-RM60.26755

466.88 €

1 6 Arbeitstage 645Linke Hand2 Ecken120K18-320N123K2-0600-RM60.371

466.88 €

1 6 Arbeitstage 850Linke Hand2 Ecken105L18-340N123L2-0800- RM60.3481

542.00 €

1 6 Arbeitstage 1150Linke Hand1 Ecke100M17.525450N123M1-1100-RM50.34871

466.88 €

1 6 Arbeitstage 1565Linke Hand1 Ecke160R16.5-340N123R1-1500-RM60.3471

466.88 €

1 6 Arbeitstage 315Rechte Hand2 Ecken100G15.5-800N123G2-0300- RM20.2348

466.88 €

1 6 Arbeitstage 430Rechte Hand2 Ecken100H16-800N123H2-0400- RM50.24556

542.00 €

1 6 Arbeitstage 615Rechte Hand2 Ecken120K18-320N123K2-0600-RM20.24836

466.88 €

1 6 Arbeitstage 630Rechte Hand2 Ecken120K17-320N123K2-0600-RM60.26755

466.88 €

1 6 Arbeitstage 645Rechte Hand2 Ecken120K18-320N123K2-0600-RM60.26771

542.00 €

1 6 Arbeitstage 835Rechte Hand2 Ecken90L18-270N123L2-0800- RM60.27661

466.88 €

1 6 Arbeitstage 850Rechte Hand2 Ecken105L18-340N123L2-0800- RM60.3481

542.00 €

1 6 Arbeitstage 1150Rechte Hand1 Ecke100M17.525450N123M1-1100-RM50.34871

542.00 €

1 6 Arbeitstage 1565Rechte Hand1 Ecke160R16.5-340N123R1-1500-RM60.3471

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Horizontaler Vorschub Connection Size 70

Technischer Support