Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Function Width (mm) | Function Length (mm) | Tip Size | iC | Gauge Chip | Torque (Nm) | Dimension Dm1 min mm 4) (mm) | Dimensions D 5m (mm) | Mass (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 27 | 50 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | 110 | 40 | 0.5 | ||
285.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 27 | 50 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | 110 | 40 | 0.5 | ||
317.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 35 | 60 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | 110 | 50 | 0.8 | ||
317.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 35 | 60 | 16 | 5/8 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | 125 | 50 | 0.9 | ||
317.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 35 | 60 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | 110 | 50 | 0.8 | ||
317.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 35 | 60 | 16 | 5/8 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | 125 | 50 | 0.9 | ||
313.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 45 | 65 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | 110 | 63 | 1.5 | ||
364.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 45 | 65 | 16 | 5/8 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | 125 | 63 | 1.5 | ||
364.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 45 | 65 | 19 | 3/4 | CNMG 19 06 12 | 6.4 | 81 | 63 | 1.5 | ||
313.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 45 | 65 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | 110 | 63 | 1.5 | ||
313.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 45 | 65 | 16 | 5/8 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | 125 | 63 | 1.5 | ||
364.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 45 | 65 | 19 | 3/4 | CNMG 19 06 12 | 6.4 | 81 | 63 | 1.5 | ||
395.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 55 | 80 | 19 | 3/4 | CNMG 19 06 12 | 6.4 | 100 | 80 | 2.9 | ||
395.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 55 | 80 | 19 | 3/4 | CNMG 19 06 12 | 6.4 | 100 | 80 | 2.9 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Stirnseite | Clamp Shape | Kabelklemme |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | Rake angle(°) | -6 | Blade Inclination Angle(°) | -6 |
Lead Angle(°) | 15 | Cutting Angle(°) | 75 | Clearance angle(°) | 0 |
Coolant Inlet Style | In the axial direction from the center | Dimension Dm2 min mm 4)(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Function Width(mm)
Function Length(mm)
Tip Size
iC
Gauge Chip
Torque(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften