• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CoroMill 300-Schneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R300-035C3-08H
R300-035C3-08M
R300-035C3-10H
R300-035C3-12H
R300-035C3-12M
R300-042C4-08H
R300-042C4-10H
R300-042C4-12H
R300-042C4-12M
R300-052C5-08H
R300-052C5-12H
R300-052C5-12M
R300-052C5-16H
R300-052C5-16M
R300-066C6-08H
R300-066C6-12H
R300-066C6-12M
R300-066C6-16H
R300-066C6-16M
R300-066C6-20H
R300-066C6-20M
R300-080C6-08H
R300-080C6-12H
R300-080C6-12M
R300-080C6-16H
R300-080C6-16M
R300-080C6-20H
R300-080C6-20M
R300-100C8-20H
R300-100C8-20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimensions Dc
(mm)
Dimensions D 5m
(mm)
Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)
Blade distribution Program Length
(mm)

629.50 €

1 6 Arbeitstage 35543380027320.3Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Equal division40

576.03 €

1 6 Arbeitstage 35443380027320.3Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division40

576.03 €

1 6 Arbeitstage 35454320025320.3Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)10Equal division40

576.03 €

1 6 Arbeitstage 35463290023320.2Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Equal division43

468.11 €

1 6 Arbeitstage 35363290023320.2Cross Pitch (Medium Flutes)12Unequal division43

737.40 €

1 6 Arbeitstage 42642980034400.5Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Equal division50

683.93 €

1 6 Arbeitstage 42553720032400.5Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)10Equal division50

629.50 €

1 6 Arbeitstage 42462830030400.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Equal division50

495.79 €

1 6 Arbeitstage 42362830030400.6Cross Pitch (Medium Flutes)12Unequal division50

881.28 €

1 6 Arbeitstage 52842610044501Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Equal division50

719.91 €

1 6 Arbeitstage 52562400040501Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Equal division50

665.46 €

1 6 Arbeitstage 52462440040501Cross Pitch (Medium Flutes)12Unequal division50

719.91 €

1 6 Arbeitstage 52582060036501Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)16Equal division60

573.21 €

1 6 Arbeitstage 52482060036501Cross Pitch (Medium Flutes)16Unequal division60

1,079.59 €

1 6 Arbeitstage 661042310058631.7Cross Pitch (Medium Flutes)8Equal division50

917.24 €

1 6 Arbeitstage 66762170054631.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Equal division50

809.34 €

1 6 Arbeitstage 66562170054631.6Coarse Pitch (Few Flutes)12Unequal division50

863.77 €

1 6 Arbeitstage 66681760050631.8Cross Pitch (Medium Flutes)16Equal division60

809.34 €

1 6 Arbeitstage 66581760050631.8Coarse Pitch (Few Flutes)16Unequal division60

809.34 €

1 6 Arbeitstage 665101847846631.6Cross Pitch (Medium Flutes)20Equal division80

755.87 €

1 6 Arbeitstage 664101847846631.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)20Unequal division80

1,274.03 €

1 6 Arbeitstage 801242050072631.9Cross Pitch (Medium Flutes)8Equal division50

1,060.15 €

1 6 Arbeitstage 80861890068631.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Equal division50

953.22 €

1 6 Arbeitstage 80661890068631.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Unequal division50

1,011.55 €

1 6 Arbeitstage 80781540064632Cross Pitch (Medium Flutes)16Equal division60

899.75 €

1 6 Arbeitstage 80581540064632Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)16Unequal division60

953.22 €

1 6 Arbeitstage 806101562260632Cross Pitch (Medium Flutes)20Equal division80

899.75 €

1 6 Arbeitstage 805101562260632Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)20Unequal division80

1,147.64 €

1 6 Arbeitstage 1007101284380803.5Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)20Equal division80

942.57 €

1 6 Arbeitstage 1006101284380803.5Cross Pitch (Medium Flutes)20Unequal division80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Graphit / Kunststoff Mounting Method Zentrierstopfen
Finish category Grobe und mittelgrobe Verarbeitung Details Type COROMANT CAPTO Coolant Coolant Center-Through
Machining Application Details Light Cutting Face Milling / Profiling

Technischer Support