Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimensions la (mm) | Dimensions Dc (mm) | Tip Size | Dimensions ar max (mm) | Dimension L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.91 € | 10 | 9 Arbeitstage | 1.0 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
59.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | 1.5 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
59.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | 2 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
59.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | 2.5 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
61.51 € | 10 | 11 Arbeitstage | 1.5 | 17.7 | 09 | 3.5 | 5.75 | ||
74.99 € | 2 | 6 Arbeitstage | 2 | 17.7 | 09 | 3.5 | 5.75 | ||
61.51 € | 10 | 9 Arbeitstage | 2.5 | 17.7 | 09 | 3.5 | 5.75 | ||
61.51 € | 10 | 9 Arbeitstage | 3 | 17.7 | 09 | 3.5 | 5.75 | ||
64.14 € | 10 | 9 Arbeitstage | 1.5 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
64.14 € | 10 | 9 Arbeitstage | 2 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
64.14 € | 10 | 9 Arbeitstage | 2.5 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
64.14 € | 10 | 9 Arbeitstage | 3 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
64.14 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4.0 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
74.80 € | 10 | 9 Arbeitstage | 1.5 | 27.7 | 14 | 6.5 | 6.5 | ||
74.80 € | 10 | 9 Arbeitstage | 2 | 27.7 | 14 | 6.5 | 6.5 | ||
74.80 € | 10 | 11 Arbeitstage | 2.5 | 27.7 | 14 | 6.5 | 6.5 | ||
74.51 € | 10 | 9 Arbeitstage | 3 | 27.7 | 14 | 6.5 | 6.5 | ||
74.80 € | 10 | 9 Arbeitstage | 3.5 | 27.7 | 14 | 6.5 | 6.5 | ||
74.80 € | 10 | 9 Arbeitstage | 4.0 | 27.7 | 14 | 6.5 | 6.5 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | Sonstige | work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 3 | Corner R(mm) | 0.2 | Detailed Material | GC1025 |
Tip hand (right or left) | Right-hand | la Tolerance(mm) | ±0.02 | Number of flutes | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimensions la(mm)
Dimensions Dc(mm)
Tip Size
Dimensions ar max(mm)
Dimension L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften