Teilenummer
|
---|
360L-1906M-MH-2040 |
360L-2807M-KH-3040 |
360R-1906M-KH-3040 |
360R-1906M-MH-2030 |
360R-1906M-MH-2040 |
360R-1906M-PH-4220 |
360R-2807M-KH-3040 |
360R-2807M-MH-2040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Detailed Material | Maximum Cutting Ap (mm) | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip Size | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.25 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 19 | 6.35 | GC2040 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
67.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 28 | 7.94 | GC3040 | 18.0 | 20 | 4.6 | 28 | 28 | ||
43.25 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 19 | 6.35 | GC3040 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
43.25 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 19 | 6.35 | GC2030 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
36.42 € | 10 | 5 Arbeitstage | Edelstahl | 19 | 6.35 | GC2040 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
37.26 € | 10 | 11 Arbeitstage | Stahl | 19 | 6.35 | GC4220 | 13.0 | 15 | 2.2 | 19 | 19 | ||
67.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 28 | 7.94 | GC3040 | 18.0 | 20 | 4.6 | 28 | 28 | ||
67.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 28 | 7.94 | GC2040 | 18.0 | 20 | 4.6 | 28 | 28 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | Sonstige | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | Right-hand | Machining State | Heavy |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Detailed Material
Maximum Cutting Ap(mm)
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Tip Size
Dimension L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften