• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CoroMill 390-Schneider

CoroMill 390-Schneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • R390050Q2217L
  • R390036C311M075
  • R390080Q2717M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA390-080J25.4-17H
RA390-100J31.75-18M
RA390-125J38.1-18M
RA390-160J50.8-18M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)

756.03 €

1 6 Arbeitstage 80mm5025.4815.7144001Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes), without Coolant17

828.78 €

1 6 Arbeitstage 100mm5031.75715.452002.1Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant18

1,119.80 €

1 6 Arbeitstage 125mm6338.1815.446003Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant18

1,436.94 €

1 6 Arbeitstage 160mm6350.81215.440009.8Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Graphit / Kunststoff Mounting Method Welle
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Details Type Arbor Mounted (FMA Type)
Coolant Without Coolant Cutting Angle (κr)(°) 90 Blade distribution Unequal division

Technischer Support