• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CoroMill R216-Kugelkopffräser

CoroMill R216-Kugelkopffräser

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R216-12B20-040
R216-12B20-060
R216-16B20-040
R216-16B20-060
R216-20B25-050
R216-20B25-070
R216-25B25-060
R216-25B25-080
R216-30B32-070
R216-30B32-100
R216-32B32-070
R216-40B40-100
R216-40B40-150
R216-50B40-100
R216-50B50-125
R216-50B50-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimension L3
(mm)
Mass
(kg)
Specifications Gauge Chip Program Length
(mm)

359.60 €

1 6 Arbeitstage 12mm9120210.82021000400.2-R216-1202M66

359.60 €

1 6 Arbeitstage 12mm11120210.82021000600.2-R216-1202M86

383.86 €

1 6 Arbeitstage 16mm9120214.42720000400.2-R216-1603M66

383.86 €

1 6 Arbeitstage 16mm11120214.42720000600.2-R216-1603M86

431.43 €

1 6 Arbeitstage 20mm10725217.93324000500.3-R216-20T3M75

431.43 €

1 6 Arbeitstage 20mm12725217.93324000700.4-R216-20T3M95

479.94 €

1 6 Arbeitstage 25mm11725222.34024000600.4-R216-2504M85

479.94 €

1 6 Arbeitstage 25mm13725222.37024000800.4-R216-2504M105

600.26 €

1 6 Arbeitstage 30mm13132226.95019500700.6Shank Protector Tip / APMT160408-MR216-3006M95

600.26 €

1 6 Arbeitstage 30mm16132226.980195001000.7Shank Protector Tip / APMT160408-MR216-3006M125

640.18 €

1 6 Arbeitstage 32mm13132228.65018500700.6-R216-3206M95

768.16 €

1 6 Arbeitstage 40mm17140436.56980001001.3Shank Protector Tip / APMT160408-MR216-4007M131

768.16 €

1 6 Arbeitstage 40mm22140436.512080001501.7Shank Protector Tip / APMT160408-MR216-4007M181

972.66 €

1 6 Arbeitstage 50mm17140244.6-70001002-R216-5007M131

1,007.86 €

1 6 Arbeitstage 50mm20750444.69570001252.5Shank Protector Tip / APMT160408-MR216-5007M161

1,167.09 €

1 6 Arbeitstage 50mm25750444.614570001753.1Shank Protector Tip / APMT160408-MR216-5007M211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Details Type Weldon Shank
Other Processing Applications Profiling, axial direction/plunge milling Dth(mm) -

Technischer Support