Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 40 | 13600 | |||
12.57 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 60 | 13600 | |||
12.59 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 80 | 13600 | |||
12.57 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 100 | 13600 | |||
12.53 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 120 | 13600 | |||
12.54 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 150 | 13600 | |||
12.56 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 180 | 13600 | |||
12.56 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 240 | 13600 | |||
12.56 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 320 | 13600 | |||
12.51 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 400 | 13600 | |||
64.36 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 16 | 600 | 13600 | ||
17.13 € | 5 | 6 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 40 | 11000 | |||
16.99 € | 5 | 6 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 60 | 11000 | |||
16.84 € | 5 | 6 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 80 | 11000 | |||
16.84 € | 5 | 6 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 100 | 11000 | |||
16.78 € | 5 | 6 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 120 | 11000 | |||
16.74 € | 5 | 10 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 150 | 11000 | |||
16.84 € | 5 | 6 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 180 | 11000 | |||
16.82 € | 5 | 6 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 240 | 11000 | |||
16.79 € | 5 | 11 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 320 | 11000 | |||
16.74 € | 5 | 6 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 400 | 11000 | |||
79.35 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 22.2 | 600 | 11000 | ||
27.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 40 | 8400 | |||
27.33 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 60 | 8400 | |||
27.33 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 80 | 8400 | |||
27.23 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 100 | 8400 | |||
27.06 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 120 | 8400 | |||
27.08 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 150 | 8400 | |||
27.17 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 180 | 8400 | |||
27.14 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 240 | 8400 | |||
26.98 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 320 | 8400 | |||
27.02 € | 5 | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 400 | 8400 | |||
6.47 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 40 | 15000 | |||
6.47 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 80 | 15000 | |||
6.47 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 100 | 15000 | |||
6.47 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 150 | 15000 | |||
6.47 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 180 | 15000 | |||
6.47 € | 20 | 9 Arbeitstage | 50 | 10 | 240 | 15000 | |||
6.47 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 320 | 15000 | |||
6.47 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 400 | 15000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 40 | 20000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 60 | 20000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 80 | 20000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 100 | 20000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 120 | 20000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 150 | 20000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 180 | 20000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 240 | 20000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 320 | 20000 | |||
6.49 € | 10 | 6 Arbeitstage | 58 | 10 | 400 | 20000 | |||
66.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 58 | 10 | 600 | 20000 | ||
88.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 75 | 15 | 40 | 15000 | ||
88.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 75 | 15 | 60 | 15000 | ||
88.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 75 | 15 | 80 | 15000 | ||
88.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 75 | 15 | 100 | 15000 | ||
88.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 75 | 15 | 120 | 15000 | ||
88.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 75 | 15 | 240 | 15000 | ||
88.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 75 | 15 | 600 | 15000 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Abrasive grain | Schleifkörper A | Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) |
---|---|---|---|---|---|
Features | It uses a highly self-sharpening (something that renews itself when the grinding surface has become dull) base fabric with alumina abrasive material. The high grinding strength and quick grinding speed are its characteristics. Maximum efficiency is often achieved with light to moderate pressure. It is suitable for a variety of grinding and polishing tasks, such as metal burr and bead removal, nick removal, tree bark removal, etc. | Application | Deburring, rust removal, scratch removal, weld slag removal, stainless steel and iron polishing and grinding |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften