Teilenummer
|
---|
SCD10016-C |
SCD10016-F |
SCD10016-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abrasive grain | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.04 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schleifkörper C | Brown | ||
8.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht verfügbar | Blue | ||
9.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nicht verfügbar | Maroon |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13000 | Compatible Tools | Disc Grinder | Features | A light and safe abrasive disc made of cloth (nonwoven fabric) that fits everything from flat to curved surfaces. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abrasive grain
Color
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften