Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MT5010-A-40 |
MT5010-A-60 |
MT5010-A-80 |
MT5010-A-100 |
MT5010-A-120 |
MT5010-A-150 |
MT5010-A-180 |
MT5010-A-240 |
MT5010-A-320 |
MT5010-A-400 |
MT5010-A-600 |
MT7515-A-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 40 | |||
7.92 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 60 | |||
8.20 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 80 | |||
8.20 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 100 | |||
8.20 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 120 | |||
8.20 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 150 | |||
8.20 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 180 | |||
8.20 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 240 | |||
8.20 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 320 | |||
8.20 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 400 | |||
8.20 € | 20 | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 600 | |||
90.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 75 | 15 | 80 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Abrasive grain | Schleifkörper A | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 15000 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) | Features | Using a base much smaller than the disc diameter allows the abrasive cloth to warp and move freely. The abrasive cloth can fit bending or irregular surfaces. An air cooling function acts in the gaps between the abrasive cloths, so there is little grinding burn or clogging. It is suitable for rust removal from metal, or grinding and polishing of irregular surfaces. | Application | For polishing before plating, rust removal before painting, polishing of stainless steel and iron, polishing of round surfaces and irregularly shaped surfaces |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften