• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellbohrer Typ 523 Federhalshobel

Schnellbohrer Typ 523 Federhalshobel
  • Mengenrabatt
Hochgeschwindigkeitsstahl, Typ 523, hobelnd und mit Federeinschnürung
gelöteter Werkzeugmeißel, Hochgeschwindigkeitsstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB523-10
TTB523-13
TTB523-16
TTB523-19
TTB523-22
TTB523-25
TTB523-32
TTB523-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

65.00 €

10 7 Arbeitstage 10100100-10121045.510

67.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 13115131-13151256.51

70.42 €

10 7 Arbeitstage 16140162-1618135.5810

92.13 €

10 7 Arbeitstage 19165193-19231979.510

96.95 €

10 7 Arbeitstage ---5-22----10

98.97 €

1 7 Arbeitstage 25200257-253022812.51

148.27 €

5 7 Arbeitstage ---9-32----5

284.10 €

5 7 Arbeitstage ---11-38----5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel Paint Gold

Technischer Support