Teilenummer
|
---|
PGAX10015-A-60 |
PGAX10015-A-80 |
PGAX10015-Z-60 |
PGAX10015-Z-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Abrasive grain | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | Schleifkörper A | Beat Grinding for Construction Machines, Deburring of General Steel Materials, Smoothing of Spot Welded Ducts, Deburring of Engine Parts. | ||
67.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | Schleifkörper A | Beat Grinding for Construction Machines, Deburring of General Steel Materials, Smoothing of Spot Welded Ducts, Deburring of Engine Parts. | ||
68.02 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | Schleifkörper Z | Particularly for deburring, chamfering. | ||
68.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | Schleifkörper Z | Particularly for deburring, chamfering. |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15(16) |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 | Packaging Quantity(Sheets) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften