CoroMill-Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
419R-1405E-MM-1010
419R-1405E-MM-1040
419R-1405E-MM-2040
419R-1405E-MM-S30T
419R-1405E-MM-S40T
419R-1405M-PH-1010
419R-1405M-PM-1020
419R-1405M-PM-1040
419R-1405M-PM-2040
419R-1405M-PM-4220
419R-1405M-PM-S30T
419R-1405M-PM-S40T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Detailed Material Machining State

27.23 €

10 11 Arbeitstage Werkstoff mit hoher HärteGC1010Medium

27.23 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungGC1040Medium

26.81 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungGC2040Medium

31.89 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungS30TMedium

31.89 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungS40TMedium

22.74 €

10 9 Arbeitstage Werkstoff mit hoher HärteGC1010Heavy

22.74 €

10 11 Arbeitstage GusseisenGC1020Medium

22.74 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungGC1040Medium

22.33 €

10 11 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungGC2040Medium

22.74 €

10 9 Arbeitstage Stahl / GusseisenGC4220Medium

22.74 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungS30TMedium

22.74 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungS40TMedium

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) P (regelmäßiges Pentagon) Clearance angle N (0°) Available corners 5
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 13.5 Tip Thickness S(mm) 5.47 Corner R(mm) 0.8
Wiper Length BS(mm) 2 LE(mm) 9

Technischer Support