Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | ||
251.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.25 | ||
233.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.4 | ||
236.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.4 | ||
226.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.4 | ||
230.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.4 | ||
220.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.6 | ||
223.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.6 | ||
208.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.6 | ||
211.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.6 | ||
178.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0.6 | ||
181.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0.6 | ||
165.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.6 | ||
168.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.6 | ||
159.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 0.46 | 0.6 | ||
162.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.01 | 0.46 | 0.6 | ||
153.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.02 | 0.46 | 0.6 | ||
147.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 1 | 0.01 | 0.95 | 1 | ||
153.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 1 | 0.01 | 0.95 | 1 | ||
147.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 1 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
153.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 1 | 0.02 | 0.95 | 1 |
Loading...
Overall length (L)(mm) | 50 | Handle diameter (d)(mm) | 4 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline |
---|---|---|---|---|---|
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Number of flutes | 1 straight blade |
Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften