Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R (mm) | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 50 | 0.18 | 0.4 | 1 straight blade | ||
134.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 50 | 0.18 | 0.4 | 2 straight blades | ||
133.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 50 | 0.28 | 0.6 | 2 straight blades | ||
133.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 50 | 0.28 | 0.6 | 2 straight blades | ||
125.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 50 | 0.37 | 0.6 | 2 straight blades | |
125.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 50 | 0.37 | 0.6 | 2 straight blades | |
118.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 0.46 | 0.6 | 2 straight blades | |
125.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.5 | 50 | 0.46 | 0.6 | 2 straight blades | |
110.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 50 | 0.56 | 0.6 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 50 | 0.56 | 0.6 | 2 straight blades | |
110.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 50 | 0.76 | 1 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 50 | 0.76 | 1 | 2 straight blades | |
109.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 50 | 0.95 | 1 | 2 straight blades | |
110.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 50 | 0.95 | 1 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 50 | 1.15 | 2 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 1.2 | 50 | 1.15 | 2 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | 50 | 1.35 | 2 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.4 | 50 | 1.35 | 2 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 50 | 1.45 | 2 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 1.5 | 9 | 1.5 | 50 | 1.45 | 2 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 4.8 | 1.5 | 50 | 1.55 | 2 | 2 straight blades | |
118.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 9.6 | 1.5 | 50 | 1.55 | 2 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 5.4 | 1.5 | 50 | 1.75 | 2 | 2 straight blades | |
114.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 10.8 | 1.5 | 50 | 1.75 | 2 | 2 straight blades | |
117.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 1.95 | 2 | 2 straight blades | |
118.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 12 | 1.5 | 50 | 1.95 | 2 | 2 straight blades | |
188.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 9 | 2 | 50 | 2.95 | 2 | 2 straight blades | ||
196.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 18 | 2 | 60 | 2.95 | 2 | 2 straight blades |
Loading...
Handle diameter (d)(mm) | 4 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | R Tolerance | +0.005~-0.005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften