Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R (mm) | Blade diameter (D) (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Handle diameter (d) (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
190.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
168.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
190.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.5 | 4 | 0.5 | 40 | 3 | 0.6 | ||
168.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 2 | 0.6 | 40 | 3 | 0.6 | ||
190.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 4 | 0.6 | 40 | 3 | 0.6 | ||
168.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 40 | 3 | 1 | ||
190.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 6 | 0.8 | 40 | 3 | 1 | ||
129.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
140.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
153.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 8 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
160.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 10 | 1 | 50 | 4 | 1 | ||
187.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
187.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
187.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 5 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ||
187.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 5 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 8 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
146.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
153.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 8 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ||
162.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 10 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
Loading...
Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Blade diameter tolerance | 0~-0.02 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes | 2 straight blades | R Tolerance | +0.01~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R(mm)
Blade diameter (D)(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Handle diameter (d)(mm)
CBN Layer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften