CBN-Spiral-Kugelkopffräser, 3-schneidig SBBE-3

CBN-Spiral-Kugelkopffräser, 3-schneidig SBBE-3
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. The cutting depth can be increased. Capable of high-efficiency machining at a high feed rate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBBE-3050
SBBE-3075
SBBE-3100
SBBE-3150
SBBE-3200
SBBE-3250
SBBE-3300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
blade diameter
(mm)
CBN Layer

165.78 €

1 6 Arbeitstage 0.5150211

174.95 €

1 6 Arbeitstage 0.751.55031.52

184.14 €

1 6 Arbeitstage 11.550422

288.19 €

1 6 Arbeitstage 1.5250632

416.73 €

1 6 Arbeitstage 22.550842.5

490.18 €

1 6 Arbeitstage 2.53601053

551.39 €

1 6 Arbeitstage 33.5602063.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 Number of flutes(sheet) 3
Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) +0.005~-0.005 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Twist Torsional Angle 30° Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.003
Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline

Technischer Support